??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24imx70_12_0tg - Bel Power Solutions
Bill of material
24IMX70-12-0TG
Part Number
24IMX70-12-0TG
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 84W, Output 12VDC, 7A, Input 15-33.6VDC, Current Sharing Function, RoHS Compliant
Power
84 W
Voltage Input
15-33.6 VDC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
7 A
Operating Temperature
-40 to 95 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей