??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2498320000 - VGM40L-MS68EMC 20-32SET
Stückliste
Weidmueller 2498320000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2498320000
Herstellertypbezeichnung
VGM40L-MS68EMC 20-32SET
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) M 40, 7 mm, OD min. 20 - OD max. 32 mm, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4050118511512
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP68
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
32 mm
min. Dichtwert
20 mm
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
130 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
7 mm
teilbare Verschraubung
Nein
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74122000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen