??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2496040000 - HV4000/2-M12 F
Stückliste
Weidmueller 2496040000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2496040000
Herstellertypbezeichnung
HV4000/2-M12 F
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Schraubanschluss, 240 mm², 4000 V, 600 A, Anzahl Anschlüsse: 4, M 12, Montageplatte, rot
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4050118554342
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
140 °C
Bemessungsstrom
600 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
600 A
Höhe
220 mm
Farbe
rot
Tiefe
96.100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
240 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
Etagen intern gebrückt
Ja
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Breite
180 mm
Montageart
Montagefläche
Bemessungsspannung
4000 V
Masse
3.500 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen