??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2495700000 - ACT20P-AI-AO-AC-P
Lista materiałowa
Weidmueller 2495700000
Preview
Manufacturer Product ID
2495700000
Manufacturer Type Description
ACT20P-AI-AO-AC-P
Description short
Przetwornik sygnału/separator, Przetwornik/separator sygnału, Zasilanie 90...264 V AC, Wejście [krótkie]: I/U Uniwersalny, Wyjście [krótkie]: I/U Uniwersalny
Description long
Wzmacniacz izolacyjny do rejestracji parametrów elektrycznych i fizycznych. Z izolacją elektryczną, uniwersalne zastosowanie.
GTIN-Code
4050118505986
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
intrinsically safe according to EN 60947-5-6 NAMUR
No
galvanic separation between the inputs present
Yes
Construction of unit
Built-in unit
max. rated operating frequency
0 Hz
max. rated supply voltage with AC
0 V
max. rated supply voltage with DC
24 V
min. rated operating frequency
0 Hz
fault signal output present
No
power consumption
3 W
Number of input ranges +10 V ... -10 V
0
Number of input ranges +5 V ... 5 V
0
Number of input ranges 0 mA ... 20 mA
1
Number of input ranges 0 V ... 10 V
0
Number of input ranges 2 V ... 10 V
0
Number of output circuits transistor antivalent
0
Number of output circuits transistor potential-free
0
Number of output ranges 0 mA ... 20 mA
1
Number of output ranges 4 mA ... 20 mA
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Design of electrical connection
Push-in connection
Mass
0.272 kg
depth
114.024 mm
height
127.316 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD