??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2495700000 - ACT20P-AI-AO-AC-P
Stückliste
Weidmueller 2495700000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2495700000
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-AI-AO-AC-P
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Signalwandler/-trenner, Versorgung 90…264 V AC, Eingang: I / U universell, Ausgang: I / U universell
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4050118505986
Name des Herstellers
Weidmueller Group
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Nein
galvanische Trennung zwischen den Eingängen vorhanden
Ja
Gerätebauform
Einbaugerät
max. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
0 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
24 V
min. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
Störmeldeausgang vorhanden
Nein
Leistungsaufnahme
3 W
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor antivalent)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
Masse
0.272 kg
Tiefe
114.024 mm
Höhe
127.316 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen