??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2495690000 - ACT20P-UI-2RCO-AC-P
Stückliste
Weidmueller 2495690000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2495690000
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-UI-2RCO-AC-P
Kurzbeschreibung
Grenzwertgeber, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 90…264 V AC, Eingang: universell U,I,R,ϑ, Ausgang: 2x Relais
Langbeschreibung
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.
GTIN
4050118505979
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art der Spannungsversorgung
AC/DC
Ausgangskreis des Relais (Schließer)
2 1
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
2 1
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Nein
Gerätebauform
Feldgerät
max. Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
260 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
0 V
Störmeldeausgang vorhanden
Ja
Leistungsaufnahme
3 W
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Anzahl der Grenzwerte
2
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor npn)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
2
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der wählbaren Eingänge
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
Schaltspannung
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
ohne
Masse
0.307 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
127.316 mm
Breite
22.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen