??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2495100000 - AMG DIS EX
Спецификация
Weidmueller 2495100000
Preview
Manufacturer Product ID
2495100000
Manufacturer Type Description
AMG DIS EX
Description short
Клемма распределителя потенциала, TS 35
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN-Code
4050118504798
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-40 °C
Max. operating temperature
70 °C
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.042 kg
depth
96.85 mm
height
125.086 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей