??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2490530000 - AEP 3C 10/16
Stückliste
Weidmueller 2490530000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2490530000
Herstellertypbezeichnung
AEP 3C 10/16
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 100.23 mm x 2.1 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118500912
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Dicke
2.100 mm
Masse
0.005 kg
Höhe
100.233 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen