??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2490030000 - ACT20P-PRO-RTC-AO-DOS-P
Lista de materiales
Weidmueller 2490030000
Preview
Manufacturer Product ID
2490030000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-RTC-AO-DOS-P
Description short
Convertidor de medida de temperatura, Entrada [corta]: Temperatura, Resistencia, Potenciómetro, Salida [corta]: I/U universal, Transistor (alarma)
Description long
Transmisor para la conversión de las señales de entrada de los sensores de temperatura en valores de medida analógicos.
GTIN-Code
4050118500462
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0 kg
depth
114.109 mm
height
127.008 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD