??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2490030000 - ACT20P-PRO-RTC-AO-DOS-P
Stückliste
Weidmueller 2490030000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2490030000
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-PRO-RTC-AO-DOS-P
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Eingang: Temperatur, Widerstand, Potentiometer, Ausgang: I / U universell, Transistor (Alarm)
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4050118500462
Name des Herstellers
Weidmueller Group
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Ja
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Ja
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Analogausgang
4 ... 20 mA
Masse
0 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
127.008 mm
Breite
12.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen