??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2490020000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Спецификация
Weidmueller 2490020000
Preview
Manufacturer Product ID
2490020000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Description short
Измерительный преобразователь частоты, Преобразователь частотного сигнала, универсальный, Аналоговый выход, Релейный выход, Вход [короткий]: Частота, Выход [короткий]: I/U универсальный, Реле
Description long
Частотомерный преобразователь выполняет преобразование входных частот в стандартизированные аналоговые сигналы.
GTIN-Code
4050118500455
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
switching output present
Yes
max. measured value (frequency)
200000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
Mass
0 kg
depth
114.024 mm
height
127.316 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей