??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2490020000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Lista materiałowa
Weidmueller 2490020000
Preview
Manufacturer Product ID
2490020000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Description short
Przetwornik pomiarowy częstotliwości, Przetwornik częstotliwości, uniwersalny, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Wejście [krótkie]: Częstotliwość, Wyjście [krótkie]: I/U Uniwersalny, Przekaźnik
Description long
Przetwornik pomiaru częstotliwości przetwarza częstotliwość wejściową w standardowe sygnały analogowe.
GTIN-Code
4050118500455
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
switching output present
Yes
max. measured value (frequency)
200000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
Mass
0 kg
depth
114.024 mm
height
127.316 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD