??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2490020000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Lista materiale
Weidmueller 2490020000
Preview
Manufacturer Product ID
2490020000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Description short
Convertitore di misura della frequenza, Convertitori di segnali in frequenza, Universale, Uscita analogica, Uscita a relè, Ingresso: Frequenza, Uscita: I/U universale, Relè
Description long
Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.
GTIN-Code
4050118500455
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
switching output present
Yes
max. measured value (frequency)
200000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
Mass
0 kg
depth
114.024 mm
height
127.316 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD