??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2490020000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Lista de materiales
Weidmueller 2490020000
Preview
Manufacturer Product ID
2490020000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Description short
Convertidor de medida de frecuencia, Convertidores de señales de frecuencia, Universal, Salida analógica, Salida de relé, Entrada [corta]: Frecuencia, Salida [corta]: I/U universal, Relé
Description long
El convertidor de medida de frecuencia convierte las frecuencias de entrada en señales analógicas estandarizadas.
GTIN-Code
4050118500455
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
switching output present
Yes
max. measured value (frequency)
200000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
Mass
0 kg
depth
114.024 mm
height
127.316 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD