??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2490020000 - ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Kusovník
Weidmueller 2490020000
Preview
Manufacturer Product ID
2490020000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Description short
Měřicí převodník frekvence, Převodník frekvenčního signálu, Univerzální, Analogový výstup, Výstup relé, Vstup [Krátký]: Frekvence, Výstup [Krátký]: I/U univerzální, Relé
Description long
Měřicí snímač frekvence převádí vstupní frekvence do standardizovaných analogových signálů.
GTIN-Code
4050118500455
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
switching output present
Yes
max. measured value (frequency)
200000 Hz
min. measured value (frequency)
0 Hz
Mass
0 kg
depth
114.024 mm
height
127.316 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model