??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
249-197 - Blocchetto terminale senza vite, larghezza 14 mm, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5
Lista materiale
249-197
Codice art.
249-197
Designazione
Blocchetto terminale senza vite, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
larghezza della misura reticolare
67.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
14.00 mm
Lunghezza
60.00 mm
tipo di montaggio
Top-Hat rail TH 35
Colore
grigio
Peso
23.194 g
GTIN
4050821517535
Numero di dogana
39269097900
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-35
ecl@ss 11.0
27-14-11-35
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
249-197
denominazione del prodotto del fabbricante
Blocchetto terminale senza vite
Descrizione del prodotto del produttore
Blocchetto terminale senza vite, larghezza 14 mm, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
esecuzione del bloccaggio
screwless
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/de/p/249-197
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD