??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
249-147 - Modulo di test a innesto tipo B, modulare
Lista materiale
249-147
Codice art.
249-147
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Tensione rilevata
630 V
Corrente
10 A
Larghezza
6.00 mm
Colore
grigio
Peso
2.479 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD