??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
249-138 - Wtykany moduł pomiarowy, bez zaczepów zatrzaskowych, do montażu zatrzaskowego, do złączek 4-przewodowych
Lista materiałowa
249-138
Nr zamówienia.
249-138
Description
Wtykany moduł pomiarowy, 0.5 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
500 V
Current intensity
0.5 A
wysokość
25.10 mm
szerokość
8.00 mm
głębokość
12.00 mm
kolor
szara
masa
1.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD