??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
249-138 - Modulo di test a innesto, senza dispositivo di fissaggio, modulare, per morsetti per 4 conduttori
Lista materiale
249-138
Codice art.
249-138
Designazione
Modulo di test a innesto, 0.5 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
500 V
Corrente
0.5 A
Altezza
25.10 mm
Larghezza
8.00 mm
Profondita
12.00 mm
Colore
grigio
Peso
1.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD