??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
249-136 - Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, für 2-Leiter-Klemmen
Stückliste
249-136
Bestell-Nr.
249-136
Bezeichnung
Prüfsteckermodul, 0.5 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Strom
0.5 A
Höhe
25.10 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen