??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
249-136 - Module fiche de contrôle, sans pied de fixation, modulaires, pour bornes à 2 conducteurs
Nomenclature
249-136
No de produit
249-136
Désignation
Module fiche de contrôle, 0.5 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
400 V
ampérage
0.5 A
Hauteur
25.10 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
12.00 mm
Couleur
gris
Poids
1.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés