??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
249-136 - Módulo de toma de prueba, sin tetones de anclaje, apilable, para bornas para 2 conductores
Lista de materiales
249-136
Item-No.
249-136
Designación
Módulo de toma de prueba, 0.5 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Intensidad de corriente según
0.5 A
Altura
25.10 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
12.00 mm
Color
gris
Peso
1.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD