??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
249-106 - Modulo di test a innesto tipo B, modulare
Lista materiale
249-106
Codice art.
249-106
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Tensione rilevata
630 V
Corrente
10 A
Larghezza
5.00 mm
Colore
grigio
Peso
2.174 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD