??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
249-106 - Module de fiche de contrôle type B, modulaires
Nomenclature
249-106
No de produit
249-106
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
tension de mesure
630 V
ampérage
10 A
Largeur
5.00 mm
Couleur
gris
Poids
2.174 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés