??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
249-106 - B-Prüfsteckermodul, anreihbar
Stückliste
249-106
Bestell-Nr.
249-106
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Spannung
630 V
Strom
10 A
Breite
5.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
2.174 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen