??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2489890000 - ACT20P-PRO-RTC-AO-DOS-S
Kusovník
Weidmueller 2489890000
Preview
Manufacturer Product ID
2489890000
Manufacturer Type Description
ACT20P-PRO-RTC-AO-DOS-S
Description short
Teplotní převodník, Vstup [Krátký]: Teplota, Odpor, Potenciometr, Výstup [Krátký]: I/U univerzální, Tranzistor (alarm)
Description long
Převodník pro přeměnu vstupních signálů teplotních snímačů na normalizované analogové hodnoty měření.
GTIN-Code
4050118499926
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
EMC design present
Yes
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0 kg
depth
114.109 mm
height
117.262 mm
width
12.5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model