??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2489.16. - Ressort à gaz temporisé, passif
Nomenclature
2489.16.05000
N° de commande
2489.16.05000
Nennkraft
5000.000 daN
Course max.
35.000 mm
Course
mm
Diamètre de cylindre
150.000 mm
Diamètre de la tige de piston
65.000 mm
Longueur
300.000 mm
Anschluss Ventilblock
182.000 mm
Teilkreis Befestigung
100.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
27.500 mm
Noyau de filetage
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Profondeur de filetage
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
142.000 mm
Breite Haltenut
8.000 mm
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés