??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2489.16. - Ressort à gaz temporisé, passif
Nomenclature
2489.16.03000
N° de commande
2489.16.03000
Nennkraft
3000.000 daN
Course max.
30.000 mm
Course
mm
Diamètre de cylindre
120.000 mm
Diamètre de la tige de piston
50.000 mm
Longueur
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
80.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
25.500 mm
Noyau de filetage
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Profondeur de filetage
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
112.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés