??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Lista materiałowa
2489.16.05000
Numer katalogowy
2489.16.05000
Nennkraft
5000.000 daN
Skok max.
35.000 mm
Skok
mm
Średnica tłoczyska
150.000 mm
Średnica tłoczyska
65.000 mm
Długość
300.000 mm
Anschluss Ventilblock
182.000 mm
Teilkreis Befestigung
100.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
27.500 mm
Core
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Głębokość gwintu
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
142.000 mm
Breite Haltenut
8.000 mm
Numer taryfy celnej
84879090
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD