??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Lista materiale
2489.16.05000
N. d'ordine
2489.16.05000
Nennkraft
5000.000 daN
Corsa mass.
35.000 mm
Corsa
mm
Diametro del cilindro
150.000 mm
Diametro dell’asta del pistone
65.000 mm
Lunghezza
300.000 mm
Anschluss Ventilblock
182.000 mm
Teilkreis Befestigung
100.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
27.500 mm
Preforo
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Profondità della filettatura
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
142.000 mm
Breite Haltenut
8.000 mm
Numero tariffa doganale
84879090
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD