??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Lista de materiales
2489.16.05000
Código
2489.16.05000
Nennkraft
5000.000 daN
Carrera max.
35.000 mm
Carrera
mm
Diámetro del cilindro
150.000 mm
Diámetro del émbolo del pistón
65.000 mm
Longitud
300.000 mm
Anschluss Ventilblock
182.000 mm
Teilkreis Befestigung
100.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
27.500 mm
Agujero
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Profundidad de rosca
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
142.000 mm
Breite Haltenut
8.000 mm
Código arancelario
84879090
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD