??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Kusovník
2489.16.05000
Objednací číslo
2489.16.05000
Nennkraft
5000.000 daN
Zdvih max.
35.000 mm
Zdvih
mm
Zylinderrohrdurchmesser
150.000 mm
Kolbenstangendurchmesser
65.000 mm
Délka
300.000 mm
Anschluss Ventilblock
182.000 mm
Teilkreis Befestigung
100.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
27.500 mm
Core
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Hloubka závitu
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
142.000 mm
Breite Haltenut
8.000 mm
Číslo celního sazebníku
84879090
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model