??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Malzeme listesi
2489.16.03000
Siparis No
2489.16.03000
Nennkraft
3000.000 daN
Strok maks.
30.000 mm
Strok
mm
Silindir çapı
120.000 mm
Piston çapı
50.000 mm
Uzunluğu
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
80.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
25.500 mm
Core
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Diş derinliği
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
112.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Gümrük tarife numarası
84879090
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir