??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Lista de materiales
2489.16.03000
Código
2489.16.03000
Nennkraft
3000.000 daN
Carrera max.
30.000 mm
Carrera
mm
Diámetro del cilindro
120.000 mm
Diámetro del émbolo del pistón
50.000 mm
Longitud
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
80.000 mm
Befestigungs Gewinde
10.000 mm
Lage Einstich oben
25.500 mm
Agujero
8.500 mm
Kernlochtiefe
19.000 mm
Profundidad de rosca
16.000 mm
Durchmesser Haltenut
112.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Código arancelario
84879090
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD