??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Malzeme listesi
2489.16.01500
Siparis No
2489.16.01500
Nennkraft
1500.000 daN
Strok maks.
30.000 mm
Strok
mm
Silindir çapı
95.000 mm
Piston çapı
36.000 mm
Uzunluğu
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
60.000 mm
Befestigungs Gewinde
8.000 mm
Lage Einstich oben
24.000 mm
Core
6.800 mm
Kernlochtiefe
15.000 mm
Diş derinliği
12.500 mm
Durchmesser Haltenut
87.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Gümrük tarife numarası
84879090
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir