??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Lista materiałowa
2489.16.01500
Numer katalogowy
2489.16.01500
Nennkraft
1500.000 daN
Skok max.
30.000 mm
Skok
mm
Średnica tłoczyska
95.000 mm
Średnica tłoczyska
36.000 mm
Długość
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
60.000 mm
Befestigungs Gewinde
8.000 mm
Lage Einstich oben
24.000 mm
Core
6.800 mm
Kernlochtiefe
15.000 mm
Głębokość gwintu
12.500 mm
Durchmesser Haltenut
87.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Numer taryfy celnej
84879090
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD