??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Lista materiale
2489.16.01500
N. d'ordine
2489.16.01500
Nennkraft
1500.000 daN
Corsa mass.
30.000 mm
Corsa
mm
Diametro del cilindro
95.000 mm
Diametro dell’asta del pistone
36.000 mm
Lunghezza
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
60.000 mm
Befestigungs Gewinde
8.000 mm
Lage Einstich oben
24.000 mm
Preforo
6.800 mm
Kernlochtiefe
15.000 mm
Profondità della filettatura
12.500 mm
Durchmesser Haltenut
87.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Numero tariffa doganale
84879090
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD