??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Lista de materiales
2489.16.01500
Código
2489.16.01500
Nennkraft
1500.000 daN
Carrera max.
30.000 mm
Carrera
mm
Diámetro del cilindro
95.000 mm
Diámetro del émbolo del pistón
36.000 mm
Longitud
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
60.000 mm
Befestigungs Gewinde
8.000 mm
Lage Einstich oben
24.000 mm
Agujero
6.800 mm
Kernlochtiefe
15.000 mm
Profundidad de rosca
12.500 mm
Durchmesser Haltenut
87.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Código arancelario
84879090
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD