??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Kusovník
2489.16.01500
Objednací číslo
2489.16.01500
Nennkraft
1500.000 daN
Zdvih max.
30.000 mm
Zdvih
mm
Zylinderrohrdurchmesser
95.000 mm
Kolbenstangendurchmesser
36.000 mm
Délka
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
60.000 mm
Befestigungs Gewinde
8.000 mm
Lage Einstich oben
24.000 mm
Core
6.800 mm
Kernlochtiefe
15.000 mm
Hloubka závitu
12.500 mm
Durchmesser Haltenut
87.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Číslo celního sazebníku
84879090
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model