??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2489.16. - Gasdruckfeder Steuerbar Passiv
Bill of material
2489.16.01500
Order No.
2489.16.01500
Nennkraft
1500.000 daN
Stroke max.
30.000 mm
Stroke
mm
Cylinder diameter
95.000 mm
Piston rod diameter
36.000 mm
Length
220.000 mm
Anschluss Ventilblock
140.000 mm
Teilkreis Befestigung
60.000 mm
Befestigungs Gewinde
8.000 mm
Lage Einstich oben
24.000 mm
Core
6.800 mm
Kernlochtiefe
15.000 mm
Thread depth
12.500 mm
Durchmesser Haltenut
87.000 mm
Breite Haltenut
7.000 mm
Customs tariff number
84879090
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей