??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2489.14. - Ressort à gaz temporisé, actif
Nomenclature
2489.14.05000.010.004
N° de commande
2489.14.05000.010.004
Force initiale du ressort
5000.000 daN
Course nominale
mm
Course réglable
mm
Entrez la valeur pour HE
Course réglable
mm
cm
inch
ft
Course
mm
Cooling
mm
Lage Kühlanschluss
°
Diamètre de cylindre
150.000 mm
Diamètre de la tige de piston
65.000 mm
Länge Hub unten
177.000 mm
Longueur
181.000 mm
Lage Einstich Haltenut
27.500 mm
Durchmesser Nut
142.000 mm
Radius Einstich
2.500 mm
Teilkreis Bef.
110.000 mm
Gewinde Bef.
16.000 mm
Kernloch Gew.
14.000 mm
Kernlochtiefe
21.000 mm
Profondeur de filetage
18.000 mm
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
58.000 mm
DE2
58.000 mm
DE3
68.000 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
27.100 mm
TEY
39.600 mm
Aussendurchmesser Kuehlmantel
165.000 mm
C
110.000 mm
A
70.000 mm
Numéro du tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés