??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2489.14. - Gasdruckfeder steuerbar, aktiv
Stückliste
2489.14.05000.010.004
Bestell-Nummer
2489.14.05000.010.004
Anfangsfederkraft
5000.000 daN
Nennhub
mm
Hub einstellbar
mm
Wert eingeben für HE
Hub einstellbar
mm
cm
inch
ft
Hub
mm
Kühlung
mm
Lage Kühlanschluss
°
Zylinderrohrdurchmesser
150.000 mm
Kolbenstangendurchmesser
65.000 mm
Länge Hub unten
177.000 mm
Länge
181.000 mm
Lage Einstich Haltenut
27.500 mm
Durchmesser Nut
142.000 mm
Radius Einstich
2.500 mm
Teilkreis Bef.
110.000 mm
Gewinde Bef.
16.000 mm
Kernloch Gew.
14.000 mm
Kernlochtiefe
21.000 mm
Gewindetiefe
18.000 mm
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
58.000 mm
DE2
58.000 mm
DE3
68.000 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
27.100 mm
TEY
39.600 mm
Aussendurchmesser Kuehlmantel
165.000 mm
C
110.000 mm
A
70.000 mm
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen