??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2489.14. - Controllable Gas Spring, Active
Malzeme listesi
2489.14.05000.010.004
Siparis No
2489.14.05000.010.004
Başlangıçtaki yay kuvveti
5000.000 daN
Rated stroke
mm
Adjustable stroke
mm
Enter value for HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
Strok
mm
Cooling
mm
Lage Kühlanschluss
°
Silindir çapı
150.000 mm
Piston çapı
65.000 mm
Länge Hub unten
177.000 mm
Uzunluğu
181.000 mm
Lage Einstich Haltenut
27.500 mm
Durchmesser Nut
142.000 mm
Radius Einstich
2.500 mm
Teilkreis Bef.
110.000 mm
Gewinde Bef.
16.000 mm
Kernloch Gew.
14.000 mm
Kernlochtiefe
21.000 mm
Diş derinliği
18.000 mm
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
58.000 mm
DE2
58.000 mm
DE3
68.000 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
27.100 mm
TEY
39.600 mm
Aussendurchmesser Kuehlmantel
165.000 mm
C
110.000 mm
A
70.000 mm
Gümrük tarife numarası
84879090
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir