??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2489.14. - Controllable Gas Spring, Active
Kusovník
2489.14.05000.010.004
Objednací číslo
2489.14.05000.010.004
Počáteční síla plynové pružiny
5000.000 daN
Rated stroke
mm
Adjustable stroke
mm
Enter value for HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
Zdvih
mm
Cooling
mm
Lage Kühlanschluss
°
Zylinderrohrdurchmesser
150.000 mm
Kolbenstangendurchmesser
65.000 mm
Länge Hub unten
177.000 mm
Délka
181.000 mm
Lage Einstich Haltenut
27.500 mm
Durchmesser Nut
142.000 mm
Radius Einstich
2.500 mm
Teilkreis Bef.
110.000 mm
Gewinde Bef.
16.000 mm
Kernloch Gew.
14.000 mm
Kernlochtiefe
21.000 mm
Hloubka závitu
18.000 mm
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
58.000 mm
DE2
58.000 mm
DE3
68.000 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
27.100 mm
TEY
39.600 mm
Aussendurchmesser Kuehlmantel
165.000 mm
C
110.000 mm
A
70.000 mm
Číslo celního sazebníku
84879090
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model