??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2489.00.43.01.03 - Steckverschraubung 90°, drehbar - G1/8
Stückliste
2489.00.43.01.03
Bestell-Nummer
2489.00.43.01.03
Katalogblatt
2489_00_43_01_03.pdf
Schlüsselweite
13 mm
Einschraubgewinde
G1/8
Gewicht
0.0193 kg
Zolltarifnummer
82073010
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen