??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2489.00.43.01.03 - Push-in fitting 90°, orientable - G1/8
Malzeme listesi
2489.00.43.01.03
Siparis No
2489.00.43.01.03
Katalog sayfa
2489_00_43_01_03.pdf
Düzlemler arası genişlik
13 mm
Erkek diş
G1/8
Ağırlık
0.0193 kg
Gümrük tarife numarası
82073010
Previews
3D
2D
CAD modeli indir