??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2486490000 - CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Lista materiałowa
Weidmueller 2486490000
Preview
Manufacturer Product ID
2486490000
Manufacturer Type Description
CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Description short
Przekładnik prądowy, zamknięty przekładnik prądowy
Description long
Urządzenie służące do precyzyjnych pomiarów bierzącego zużycia prądu obciążenia wtórnego podłączonego za pomocą metody wartości rms. Niesymetryczne przepusty kablowe i kompaktowa konstrukcja.
GTIN-Code
4050118496680
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
No
Primary rated current In
35 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
1 1
weight
0.460 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
1 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD