??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2486490000 - CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Lista materiale
Weidmueller 2486490000
Preview
Manufacturer Product ID
2486490000
Manufacturer Type Description
CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Description short
Convertitore di corrente, convertitore di corrente chiuso
Description long
Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.
GTIN-Code
4050118496680
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
No
Primary rated current In
35 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
1 1
weight
0.460 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
1 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD