??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2486490000 - CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Stückliste
Weidmueller 2486490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2486490000
Herstellertypbezeichnung
CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Kurzbeschreibung
Stromwandler, geschlossener Stromwandler
Langbeschreibung
Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform.
GTIN
4050118496680
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Kupferschiene vorhanden
Nein
primärer Bemessungsstrom
35 A
Schnappbefestigung vorhanden
Nein
Sekundäranschluss
Steckanschluss
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Genauigkeitsklasse
1 1
Gewicht
0.460 g
Anzahl der Primäreingänge
1
Messgenauigkeit
1 %
Ausführung
Sonstiges
beglaubigt
Nein
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen