??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2486490000 - CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Спецификация
Weidmueller 2486490000
Preview
Manufacturer Product ID
2486490000
Manufacturer Type Description
CMA-CTM-7-35-1A-02VA-1
Description short
Трансформатор тока, трансформатор тока закрытого типа
Description long
Устройство для точного измерения потребления тока нагрузки, подключенной с использованием средних квадратических значений. Асимметричный кабельный ввод и компактный дизайн.
GTIN-Code
4050118496680
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
No
Primary rated current In
35 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
1 1
weight
0.460 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
1 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей